Lieu: 

Lyon, 69, FR, 69007

Fonction:  Technique
Type d'emploi:  Temps plein
Expérience requise:  Etudiant
N° de l'offre:  77084

Stagiaire - Ingénieur Recherche et Développement

Description du poste :

Nexans Ampacity recherche un(e) stagiaire de Master 2 pour un projet de recherche sur le vieillissement et la toxicité de plastiques modèles en polyéthylène et polyamide durant 6 mois. Ce stage se déroulera dans les laboratoires de Nexans à Lyon et en parallèle dans l'université de Bordeaux.

 

Missions :

  • Préparation de polymères additivés avec des antioxydants et/ou anti-UV.
  • Soumission des polymères à des protocoles de vieillissement en chambre UV ou étuve à haute température.
  • Évaluation du degré de vieillissement par spectroscopies vibrationnelles (ATR-FTIR et diffusion Raman polarisée).
  • Analyse de la toxicité des lixiviats de polymères sur bactéries, microalgues et microcrustacés.
  • Analyse statistique des données expérimentales pour identifier les corrélations entre la composition du matériau, son état de vieillissement et sa toxicité.

 

Profil recherché :

  • Master 2 en chimie ou ingénieur avec des compétences en toxicologie ou écotoxicologie, chimie analytique et statistique.
  • Qualités requises : Esprit d'analyse, capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.