Rio de Janeiro, RJ, BR, 21535-510
FORKLIFT OPERATOR
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
MISSÃO
Operar empilhadeira na remoção e movimentação de materiais e produtos, obedecendo às normas
internas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente estabelecidas pela Empresa.
ÁREAS DE RESPONSABILIDADE
- SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
- Respeitar os padrões de Segurança e instruções de trabalho
- Ter conhecimento dos riscos relativos ao seu posto de trabalho
- Atuar de forma proativa para a melhoria da segurança no seu local de trabalho.
B) MONITORAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS.
- Movimentar, empilhar e arrumar bobinas, peças, equipamentos, fardos, volumes, engradados, caixotes e outras cargas utilizando empilhadeiras.
- Manter o equipamento abastecido de combustível e lubrificante, completar a água do radiador e verificar o grau de densidade e nível da bateria.
- Orientar o carregamento e descarregamento do veículo.
C) MONITORAMENTO DO DESEMPENHO.
- Monitorar a produtividade: registrar os resultados de carregamento de caminhões e atendimento as áreas com matéria-prima e/ou produto semi-acabado;
D) MELHORIA CONTINUA.
- Identificar os problemas de seu perímetro.
- Participar na melhoria continua dos grupos de trabalho;
MANUTENÇÃO.
-Manter limpo e abastecido seu equipamento
-Checar a lista de verificação de manutenção fornecida pelo departamento de manutenção preventiva.
F) TRABALHO EM EQUIPE.
-Comprometer-se com a equipe
-Mostrar respeito pelos seus colegas de trabalho
-Garantir a ajuda mútua aos seus colegas
G) SATISFAÇÃO DO CLIENTE.
-Realizar entrega de matérias no prazo estabelecido pelo cliente
-Assegura a continuidade de produção da fábrica
H) TRABALHO EM EQUIPE.
-Cria condições e propõe soluções para a criação e manutenção de equipes autônomas
-Checa complementaridade intra e entre as equipes
-Oferece ferramentas e recursos para as equipes, a fim de garantir a continuidade de produção.
RESULTADOS ESPERADOS
Este cargo deve estar focado na Excelência operacional, na busca da melhoria continua, no respeito as normas e padrões de saúde e segurança do trabalho.
Principais KPI´s: Índices de Acidentes; 5S
REQUISITOS DO CARGO
Ensino Médio Completo
Curso de Operador de Empilhadeira
CNH válida