Location: 

Rio de Janeiro, RJ, BR, 21535-510

Function:  Industrial Operations
Employment type:  Full Time
Required experience:  Junior professional – up to 5 years
Reference ID:  75050

FORKLIFT OPERATOR

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

MISSÃO

Operar empilhadeira na remoção e movimentação de materiais e produtos, obedecendo às normas

internas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente estabelecidas pela Empresa.

 

ÁREAS DE RESPONSABILIDADE

 

  1. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

- Respeitar os padrões de Segurança e instruções de trabalho

        - Ter conhecimento dos riscos relativos ao seu posto de trabalho

       - Atuar de forma proativa para a melhoria da segurança no seu local de trabalho.

 

        B) MONITORAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS.

- Movimentar, empilhar e arrumar bobinas, peças, equipamentos, fardos, volumes, engradados,     caixotes e outras cargas utilizando empilhadeiras.

- Manter o equipamento abastecido de combustível e lubrificante, completar a água do radiador e verificar o grau de densidade e nível da bateria.

- Orientar o carregamento e descarregamento do veículo.

 

         C) MONITORAMENTO DO DESEMPENHO.

- Monitorar a produtividade: registrar os resultados de carregamento de caminhões e atendimento as áreas com matéria-prima e/ou produto semi-acabado;

 

         D) MELHORIA CONTINUA.

- Identificar os problemas de seu perímetro.

- Participar na melhoria continua dos grupos de trabalho;

MANUTENÇÃO.

-Manter limpo e abastecido seu equipamento

-Checar a lista de verificação de manutenção fornecida pelo departamento de manutenção preventiva.

 

          F) TRABALHO EM EQUIPE.

-Comprometer-se com a equipe

-Mostrar respeito pelos seus colegas de trabalho

-Garantir a ajuda mútua aos seus colegas

 

         G) SATISFAÇÃO DO CLIENTE.

-Realizar entrega de matérias no prazo estabelecido pelo cliente

-Assegura a continuidade de produção da fábrica

 

          H) TRABALHO EM EQUIPE.

-Cria condições e propõe soluções para a criação e manutenção de equipes autônomas

-Checa complementaridade intra e entre as equipes

-Oferece ferramentas e recursos para as equipes, a fim de garantir a continuidade de produção.

 

RESULTADOS ESPERADOS

Este cargo deve estar focado na Excelência operacional, na busca da melhoria continua, no respeito as normas e padrões de saúde e segurança do trabalho.

Principais KPI´s: Índices de Acidentes;  5S

REQUISITOS DO CARGO

Ensino Médio Completo

Curso de Operador de Empilhadeira

CNH válida