Leader mondial de l'industrie du câble et acteur clé de la transition énergétique, Nexans œuvre en faveur d’un avenir plus connecté et plus durable. Résolument tourné vers l’avenir, Nexans adhère aux principes de développement durable et s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes.
L’usine de Nexans Canada à Montréal-Est se spécialise dans la production de tiges de cuivre et d’alliages pour les applications exigeantes de fil et de câble. Son installation compte 110 employés et génère un chiffre d’affaires annuel de 1,5 milliards $.
Responsabilités:
- Assurer la mise en place d’outils adéquats de contrôle interne et de gestion des risques (métaux et taux de change).
- S’assurer que la production est correctement suivie dans SAP.
- Réaliser des analyses pertinentes afin de soutenir le directeur financier et les autres départements.
Rôles:
Commandes d’achat de cuivre (10 %)
- Exécuter les achats de cuivre conformément aux contrats journaliers et annuels, incluant la création des commandes mensuelles
- Maintenir des relations efficaces avec les fournisseurs de cuivre
- Valider mensuellement les prix des rebuts de cuivre achetés
- Agir à titre de point de contact principal pour les fournisseurs de cathodes et de rebuts afin de confirmer les volumes, les périodes de prix et les commandes
- Mettre à jour les données dans SAP (demandes de couverture des métaux et des devises, ainsi que les contrats), et assurer leur exactitude et cohérence
Couverture métaux et change (40 % du temps)
- Effectuer des analyses quotidiennes des écarts liés aux taux de change et aux métaux, en collaboration avec les équipes internes, afin de mettre en place des stratégies de couverture adaptées
- Assurer la fermeture des positions nettes ouvertes
- Collaborer étroitement avec le département des ventes afin de couvrir les transactions ponctuelles (spot) en temps opportun
- Interagir quotidiennement avec les équipes centrales à Paris pour exécuter les opérations de couverture
- Veiller à l’intégrité et à la fiabilité des outils de couverture (ex. : Daily-T)
- Analyser les résultats mensuels (gains et pertes) liés aux écarts de change, aux métaux et aux stratégies de couverture
Gestion des inventaires et contrôles (25 %)
- Coordonner les inventaires physiques bisannuels (environ 30 participants)
- Réconcilier les écarts d’inventaire et en présenter les résultats à la direction et aux auditeurs externes
- Évaluer les processus de contrôle des inventaires et proposer des améliorations continues
Ventes de rebuts de cuivre (5 %)
- Gérer l’ensemble du processus de vente de rebuts
- Sélectionner et évaluer les clients afin d’optimiser les prix de vente tout en minimisant les risques (assurance, crédit)
- Assurer le suivi des stocks de rebuts (environ 450 tonnes par an) et gérer les transactions avec les recycleurs
Soutien à la direction financière (20 %)
- Préparer les écritures comptables et les provisions dans le cadre des clôtures mensuelles
- Produire des analyses financières pour soutenir la prise de décision (transport, coûts directs, etc.)
- Appuyer le directeur finance dans diverses analyses stratégiques et opérationnelles
Qualifications requises:
- Baccalauréat en finance, en comptabilité ou dans un domaine connexe
- Excellente maîtrise de SAP et de ses différents modules, ou expérience avec d’autres systèmes ERP
- Niveau avancé sur Excel (analyse de données, modélisation, etc.)
- Solides compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit
- Esprit analytique développé et capacité à résoudre des problématiques complexes
- Approche proactive et sens de l’initiative
- Bilinguisme essentiel (français et anglais)
- Forte orientation vers les résultats et la performance financière
- Expérience en couverture des taux de change et des métaux (un atout)
- Minimum de 3 ans d’expérience en milieu industriel, avec une bonne compréhension des composantes de coûts d’inventaire
- Aptitude à évoluer dans une structure organisationnelle matricielle et expérience en environnement multinational